P6-09 Controle do estatismo de rotação/distribuição da carga
Faixa de ajuste: 0,0 – 25,0 %
Essa função define um motor para cada conversor. Em aplicações nas quais vários motores acionam uma carga em conjunto, contudo, devido a questões mecânicas, podem surgir cargas diferentes em cada motor e essa função pode distribuir igualmente as cargas entre os motores. Acionamentos de grupo não são possíveis.
Esta função está disponível em todos os modos de operação vetorial com rotação controlada.
Com o ajuste P6-09 = 0,0 essa função é desativada. Com o ajuste P6-09 > 0,0 essa função tem o efeito de desacelerar a rotação atual em relação à rotação nominal com a carga aumentada.
Rotação estática = rotação nominal - P6-09 × P1-09 × MA/MN
MA = torque de aplicação atual
MN = torque nominal do motor
Na maioria dos casos valor menor em P6-09 é suficiente para alcançar uma distribuição de carga suficiente. Um valor alto demais aqui é a rotação atual em rotações nominais menores ou cargas mais fortes reguladas por 0.