P6-09 Régulation statique vitesse

Réglages possibles : 0.0 – 25.0 %

Cette fonction implique l'exploitation d'un moteur par variateur. Dans les applications dans lesquelles plusieurs moteurs entraînent une charge commune pouvant cependant survenir en raison de la mécanique de différentes charges moteur, cette fonction peut permettre de compenser la charge de différents moteurs. Les entraînements multiples ne sont pas possibles.

Cette fonction est disponible pour tous les modes de saisie.

En cas de réglage sur P6-09 = 0.0, cette fonction est désactivée. En cas de réglage P6-09 > 0.0, cette fonction entraîne une réduction de la vitesse réelle par rapport à la consigne de vitesse lorsque la charge augmente.

Vitesse statique = Consigne de vitesse - P6-09 × P1-09 × MA / MN

MA = Couple d'application actuel

MN = Couple nominal moteur

Dans la plupart des cas, une valeur plus petite suffit pour le paramètre P6-0 pour obtenir une répartition suffisante de la charge. Une valeur trop élevée entraîne une régulation sur 0 de la vitesse réelle en cas de faible consigne de vitesse ou en cas de charge élevée.