P6-07 Umbral de disparo para error de velocidad/Vigilancia de velocidad
Rango de ajuste: 1.0 – 5.0 – 100 %
Este parámetro determina el error de velocidad máximo admisible entre la consigna de velocidad y el valor real de velocidad.
El parámetro está activo en todos los modos de funcionamiento (excepto control U/f) con y sin realimentación del encoder. Si el fallo de velocidad queda fuera del valor límite ajustado, el variador se desconecta con el fallo de velocidad (SP-Err o Enc-02). Con el ajuste "100 %", la vigilancia de velocidad está desactivada.