P6-02 Gerenciamento térmico automático
Ativa o gerenciamento térmico automático. O conversor reduz a frequência de comutação de saída automaticamente quando a temperatura do dissipador aumenta, para assim reduzir o risco de uma irregularidade de sobretemperatura.
- 0: desativado (PWM fix - em função do ajuste em P2-24)
- 1: ativado (PWM se altera em função da tabela seguinte)
Temperatura do dissipador de calor | Resposta do conversor |
|---|---|
70 °C | Redução automática de 16 kHz para 12 kHz. |
75 °C | Redução automática de 12 kHz para 8 kHz. |
80 °C | Redução automática de 8 kHz para 6 kHz. |
85 °C | Redução automática de 6 kHz para 4 kHz. |
90 °C | Redução automática de 4 kHz para 2 kHz. |
97 °C | Mensagem de irregularidade sobreaquecimento |