Diagrama de projeto

Esclarecimento de

  • Dados técnicos e requisitos
  • Condições adicionais
  • Conexão do sistema

↓

Cálculo dos dados de aplicação relevantes

  • Potência estacionária, dinâmica, modo gerador
  • Rotações

↓

Seleção do redutor

Definição de

  • Versão, tamanho, redução do redutor

Verificar o grau de utilização do redutor (Mamaáx ≥ Ma(t))

↓

Seleção do motor

  • Conversão do torque e da rotação para o eixo do motor
  • Definição do motor

↓

Verificação de

  • Torque máximo que pode ocorrer Mmax < 1.5 × MN
  • Rotação do motor exigida < nN
  • Carga térmica considerando a faixa de ajuste e o fator de duração do ciclo

↓

Seleção do conversor de frequência MOVITRAC® LTP-B

  • Seleção motor/conversor
  • Potência contínua, pico de potência
  • Condições de instalação

↓

Seleção do resistor de frenagem

  • Baseada na potência regenerativa calculada e na duração do ciclo

↓

Seleção dos opcionais

  • Indicação externa, pacotes de cabos, etc.

↓

Verificar se todas as exigências foram atendidas.