Diagrama para la planificación de proyecto

Clarificación de

  • Datos técnicos y requisitos
  • Condiciones de entorno
  • Conexión de sistema

↓

Cálculo de los datos de aplicación relevantes

  • Potencia estacionaria, dinámica y generadora
  • Velocidades

↓

Selección del reductor

Determinación de

  • Versión, tamaño e índice de reducción del reductor

Compruebe la carga del reductor (Mamáx ≥ Ma(t))

↓

Selección de motor

  • Conversión del par y la velocidad del eje del motor
  • Determinación del motor

↓

Comprobación de

  • Par máximo que se puede alcanzar Mmáx < 1.5 × MN
  • Velocidad de motor necesaria < nN
  • Carga térmica teniendo en cuenta el rango de ajuste y la duración de conexión

↓

Selección del variador de frecuencia MOVITRAC® LTP B

  • Asignación motor-variador
  • Potencia continua, potencia máxima
  • Condiciones de instalación

↓

Selección de la resistencia de frenado

  • Mediante la potencia regenerativa y la duración de conexión calculadas

↓

Selección de las opciones

  • Pantalla externa, paquete de cables, etc.

↓

Comprobar si todos los requisitos se cumplen.