Diagramme de configuration

Cahier des charges

  • Caractéristiques et exigences techniques
  • Conditions-cadres
  • Caractéristiques du système

↓

Calcul des grandeurs physiques relatives à l'application

  • Puissance statique, dynamique et génératrice
  • Vitesses

↓

Choix du réducteur

Définition

  • de l'exécution, de la taille et du rapport de réduction

Contrôle de la charge du réducteur (Mamax ≥ Ma(t))

↓

Choix du moteur

  • Calcul du couple et de la vitesse en fonction de l'arbre moteur
  • Définition du moteur

↓

Vérification

  • Couple max. à développer Mmax < 1.5 × MN
  • Vitesse moteur nécessaire < nN
  • Charge thermique admissible en fonction de la plage de réglage et de la durée de fonctionnement

↓

Choix du convertisseur de fréquence MOVITRAC® LTP-B

  • Combinaison moteur - variateur
  • Puissance en continu et puissance crête
  • Conditions d'installation

↓

Choix de la résistance de freinage

  • Selon la puissance en mode générateur calculée et la durée de fonctionnement

↓

Choix des options

  • Affichage externe, kits de câbles etc.

↓

Contrôler si toutes les exigences sont satisfaites.