Visão geral do produto MOVITRAC® LTP-B

Conversor de frequência

LTP-B

  • Classes de potência: 0.75 – 250 kW
  • Faixa de tensão:
    • 1 × 200 – 240 V
    • 3 × 200 – 240 V
    • 3 × 380 – 480 V
    • 3 × 500 – 600 V
    • 3 × 480 – 525 V
  • Capacidade de sobrecarga: 150% durante 60 s, 175% durante 2 s
  • Painel de operação integrado:
    • IP20: Display de 7 segmentos
    • IP66: Indicação TFT
    • IP55: Indicação OLED
  • Interface de engenharia integrada
  • Interface integrada Modbus RTU e CANopen
  • Versões de carcaça:
    • IP20/NEMA 1
    • IP55/NEMA 12 K
    • IP66/NEMA 4X (com e sem opcional de chave)

Para obter informações sobre esta unidade, consulte os seguintes documentos:

  • Instruções de operação "Conversor de frequência MOVITRAC® LTP-B"

Placas opcionais

LT OB 3ROUT A

Placa de expansão do relé

LT OB IO A

Placa de expansão E/S digital

LT OB ENC A

Placa do encoder TTL

LT OB ENH A

Placa do encoder HTL

LT FP 11A

PROFIBUS DP (M30)

LT FE 32A

PROFINET IO (M30)

LT FE 34A

PROFINET IO (M40)

LT FE 33A

EtherNet/IP™ (M30)

LT FE 24A

EtherCAT® (M30)

LT FD 11A

DeviceNet™ (M30)

LT FE 31A

Modbus TCP (M30)

Componentes do sistema

BW

Resistência de frenagem

NF LT

Filtro de rede

ND LT

Bobina de rede

HD LT

Bobina de saída

Painéis de operação externos

LT BG C

Painel de operação com display de 7 segmentos

LT BG OLED A

Painel de operação OLED com texto integral

Acessórios

LT OP 003 A2

Pacote de base (conjunto de cabos A)

LT OP 005 B2, LT OP 010 B2

Pacote de expansão (conjunto de cabos B)

LT OP 003 C

Pacote de engenharia para PC (conjunto de cabos C)

LT RJ CS 21 C

Distribuidor de cabo 1 para 2

LT RJ CS TR C

Resistor de terminação

USM21A

Conversor de interface USB/RS485/SBus/CAN

CKS13A

Cabo de conexão RJ10/RJ45

UOH65A

Carcaça UOH65A

LT BP D

Módulo de armazenamento de parâmetros Bluetooth®

LT OB LOCMO B

Placa de controle com chave e potenciômetro

LT SB 23 A

Placa de blindagem para unidades IP20 dos tamanhos 2 + 3

Software

MOVITOOLS® MotionStudio

Software para parametrização e backup de dados

Conexão possível via:

  • USB11A ou USM21A através do Gateway SEW ou MOVI-PLC®
  • USM21A com CKS13A (cabo de conexão RJ10/RJ45)

LT-Shell

Software para parametrização, backup de dados, atualização de firmware, modo manual e escopo

Conexão possível via:

  • USB11A ou USM21A e conjunto de cabos C
  • Módulo de armazenamento de parâmetros e Bluetooth