Produktübersicht MOVITRAC® LTP-B

Frequenzumrichter

LTP-B

  • Leistungsklassen: 0.75 – 250 kW
  • Spannungsbereich:
    • 1 × 200 – 240 V
    • 3 × 200 – 240 V
    • 3 × 380 – 480 V
    • 3 × 500 – 600 V
    • 3 × 480 – 525 V
  • Überlastfähigkeit: 150 % für 60 s, 175 % für 2 s
  • integriertes Bediengerät:
    • IP20: 7-Segment-Anzeige
    • IP66: TFT-Display
    • IP55: OLED-Display
  • integrierte Engineering-Schnittstelle
  • integrierte Modbus-RTU- und CANopen-Schnittstelle
  • Gehäusevarianten:
    • IP20/NEMA 1
    • IP55/NEMA 12 K
    • IP66/NEMA 4X (mit und ohne Schalteroption)

Informationen zu diesem Gerät finden Sie in folgenden Dokumenten:

  • Betriebsanleitung "Frequenzumrichter MOVITRAC® LTP-B"

Optionskarten

LT OB 3ROUT A

Relais-Erweiterungskarte

LT OB IO A

digitale E/A-Erweiterungskarte

LT OB ENC A

Geberkarte TTL

LT OB ENH A

Geberkarte HTL

LT FP 11A

PROFIBUS DP (M30)

LT FE 32A

PROFINET IO (M30)

LT FE 34A

PROFINET IO (M40)

LT FE 33A

EtherNet/IP™ (M30)

LT FE 24A

EtherCAT® (M30)

LT FD 11A

DeviceNet™ (M30)

LT FE 31A

Modbus TCP (M30)

Systemkomponenten

BW

Bremswiderstand

NF LT

Netzfilter

ND LT

Netzdrossel

HD LT

Ausgangsdrossel

Externe Bediengeräte

LT BG C

7-Segment-Anzeige-Bediengerät

LT BG OLED A

Volltext-OLED-Bediengerät

Zubehör

LT OP 003 A2

Basispaket (Kabelset A)

LT OP 005 B2, LT OP 010 B2

Erweiterungspaket (Kabelset B)

LT OP 003 C

PC-Engineering-Paket (Kabelset C)

LT RJ CS 21 C

Kabelverteiler 1 auf 2

LT RJ CS TR C

Abschlusswiderstand

USM21A

Schnittstellenumsetzer USB/RS485/SBus/CAN

CKS13A

Verbindungskabel RJ10/RJ45

UOH65A

UOH65A-Gehäuse

LT BP D

Bluetooth®-Parametermodul

LT OB LOCMO B

Steuerkarte mit Schalter und Potenziometer

LT SB 23 A

Schirmblech für IP20-Geräte der Baugröße 2 + 3

Software

MOVITOOLS® MotionStudio

Software für Parametrierung und Datensicherung

Anbindung möglich über:

  • USB11A oder USM21A über SEW-Gateway oder MOVI-PLC®
  • USM21A mit CKS13A (Verbindungskabel RJ10/RJ45)

LT-Shell

Software für Parametrierung, Datensicherung, Firmware-Update, Handbetrieb und Scope

Anbindung möglich über:

  • USB11A oder USM21A und Kabelset C
  • Parametermodul und Bluetooth