Vista general del producto MOVITRAC® LTP-B

Variador de frecuencia

LTP-B

  • Categorías de potencia: 0.75 – 250 kW
  • Rango de tensión:
    • 1 × 200 – 240 V
    • 3 × 200 – 240 V
    • 3 × 380 – 480 V
    • 3 × 500 – 600 V
    • 3 × 480 – 525 V
  • Capacidad de sobrecarga: 150 % durante 60 s, 175 % durante 2 s
  • Consola integrada:
    • IP20: Display de 7 segmentos
    • IP66: Display TFT
    • IP55: Display OLED
  • Interfaz de ingeniería integrada
  • Interfaz Modbus RTU y CANopen integrada
  • Variantes de carcasa:
    • IP20/NEMA 1
    • IP55/NEMA 12 K
    • IP66/NEMA 4X (con y sin opción de interruptor)

Encontrará información sobre esta unidad en los siguientes documentos:

  • Instrucciones de funcionamiento "Variador de frecuencia MOVITRAC® LTP-B"

Tarjetas opcionales

LT OB 3ROUT A

Tarjeta de expansión de relé

LT OB IO A

Tarjeta de expansión de E/S digital

LT OB ENC A

Tarjeta de encoder TTL

LT OB ENH A

Tarjeta de encoder HTL

LT FP 11A

PROFIBUS DP (M30)

LT FE 32A

PROFINET IO (M30)

LT FE 34A

PROFINET IO (M40)

LT FE 33A

EtherNet/IP™ (M30)

LT FE 24A

EtherCAT® (M30)

LT FD 11A

DeviceNet™ (M30)

LT FE 31A

Modbus TCP (M30)

Componentes del sistema

BW

Resistencia de frenado

NF LT

Filtro de red

ND LT

Reactancia de red

HD LT

Anillo de ferrita

Consolas externas

LT BG C

Consola de display de 7 segmentos

LT BG OLED A

Consola OLED de texto completo

Accesorios

LT OP 003 A2

Paquete básico (juego de cables A)

LT OP 005 B2, LT OP 010 B2

Paquete de expansión (juego de cables B)

LT OP 003 C

Paquete de ingeniería para PC (juego de cables C)

LT RJ CS 21 C

Distribuidor de cables 1 a 2

LT RJ CS TR C

Resistencia de terminación

USM21A

Adaptador de interfaz USB/RS485/SBus/CAN

CKS13A

Cable de conexión RJ10/RJ45

UOH65A

Carcasa UOH65A

LT BP D

Módulo de parámetros Bluetooth®

LT OB LOCMO B

Tarjeta de control con interruptor y potenciómetro

LT SB 23 A

Chapa de apantallado para unidades IP20 del tamaño 2 + 3

Software

MOVITOOLS® MotionStudio

Software para parametrización y copia de seguridad

Conexión posible vía:

  • USB11A o USM21A mediante pasarela SEW o MOVI-PLC®
  • USM21A con CKS13A (cable de conexión RJ10/RJ45)

LT-Shell

Software para parametrización, copia de seguridad, actualización de firmware, funcionamiento manual y Scope

Conexión posible vía:

  • USB11A o USM21A y set de cables C
  • Módulo de parámetros y Bluetooth