Liste des produits MOVITRAC® LTP-B

Variateur de vitesse

LTP-B

  • Catégories de puissance : 0.75 – 250 kW
  • Plage de tension :
    • 1 × 200 – 240 V
    • 3 × 200 – 240 V
    • 3 × 380 – 480 V
    • 3 × 500 – 600 V
    • 3 × 480 – 525 V
  • Capacité de surcharge : 150 % pendant 60 s, 175 % pendant 2 s
  • Console de paramétrage intégrée
    • IP20 : affichage 7 segments
    • IP66 : écran TFT
    • IP55 : écran OLED
  • Interface d'ingénierie intégrée
  • Interfaces Modbus RTU et CANopen intégrées
  • Variantes de boîtier :
    • IP20/NEMA 1
    • IP55/NEMA 12K
    • IP66/NEMA 4X (avec et sans option interrupteur)

Les informations concernant cet appareil figurent dans les documents suivants.

  • Notice d'exploitation Variateurs de vitesse MOVITRAC® LTP-B

Cartes option

LT OB 3ROUT A

Carte extension relais

LT OB IO A

Carte extension E/S digitales

LT OB ENC A

Carte codeur TTL

LT OB ENH A

Carte codeur HTL

LT FP 11A

PROFIBUS DP (M30)

LT FE 32A

PROFINET IO (M30)

LT FE 34A

PROFINET IO (M40)

LT FE 33A

EtherNet/IP™ (M30)

LT FE 24A

EtherCAT® (M30)

LT FD 11A

DeviceNet™ (M30)

LT FE 31A

Modbus TCP (M30)

Composants système

BW

Résistance de freinage

NF LT

Filtre réseau

ND LT

Self réseau

HD LT

Self de sortie

Consoles de paramétrage externes

LT BG C

Console de paramétrage avec afficheur 7 segments

LT BG OLED A

Console de paramétrage OLED avec affichage en texte clair

Accessoires

LT OP 003 A2

Kit de base (kit de câbles A)

LT OP 005 B2, LT OP 010 B2

Kit d'extension (kit de câbles B)

LT OP 003 C

Kit d'ingénierie pour PC (kit de câbles C)

LT RJ CS 21 C

Boîtier de dérivation (une entrée et deux sorties)

LT RJ CS TR C

Résistance de terminaison

USM21A

Convertisseur de signaux USB / RS485 / SBus / CAN

CKS13A

Câble de liaison RJ10/RJ45

UOH65A

Boîtier UOH65A

LT BP D

Module paramètres Bluetooth®

LT OB LOCMO B

Carte de pilotage avec interrupteur et potentiomètre

LT SB 23 A

Support de reprise de blindage pour appareils IP20 des tailles 2 et 3

Équipements logiciels

MOVITOOLS® MotionStudio

Logiciel de paramétrage et de sauvegarde des données

Connexion possible via

  • USB11A ou USM21A via passerelle SEW ou MOVI-PLC®
  • USM21A avec CKS13A (câble de liaison RJ10 / RJ45)

LT Shell

Logiciel de paramétrage, de sauvegarde des données et de mise à jour du firmware, mode manuel et SCOPE

Connexion possible via

  • USB11A ou USM21A et kit de câbles C
  • Module paramètres et Bluetooth