Marchés et applications
Les variateurs de vitesse de la série MOVITRAC® LTP-B sont parfaitement optimisés pour les exigences des applications en intérieur, hors d'une armoire de commande.
Conçus et développés pour la variation de vitesse sans codeur de moteurs asynchrones et moteurs synchrones, ils sont la solution particulièrement économique de pilotage des applications de convoyage, des dispositifs de levage, des ventilateurs et des pompes.
En fonction des exigences des applications, ces variateurs de vitesse sont disponibles avec différentes puissances, tensions et différents indices et protection.