Mercados y aplicaciones

Los variadores de frecuencia de la serie MOVITRAC® LTP-B están adaptados de forma óptima a los requisitos de la aplicación en interiores, fuera de un armario de conexiones.

Concebidos y desarrollados para el control de velocidad sin encoder de motores asíncronos y síncronos, realizan su labor de forma especialmente rentable en aplicaciones de transporte, en elevadores, en ventiladores y bombas.

Según los requisitos de la aplicación, el variador de frecuencia está disponible con diferentes potencias, tensiones y grados de protección.