LSPM

La familia de equipos MOVITRAC® LTP B es parte de la potente gama de variadores de frecuencia de SEW‑EURODRIVE. Los equipos destacan por su sencilla filosofía de instalación y puesta en marcha, con un alto nivel de funciones para esta clase.

El espectro de potencia abarca desde 0.75 kW hasta un máximo de 250 kW.

Para el uso en entornos con un alta presencia de polvo y alta frecuencia de salpicaduras, los variadores están disponibles con el índice de protección IP66/NEMA 4X e IP55/NEMA 12 K. Los variadores con el grado de protección IP66/NEMA 4X están disponibles alternativamente con o sin opción de interruptor integrada. La opción de interruptor incorpora interruptor principal, interruptor de dirección de giro y potenciómetro. Para el montaje en armario de conexiones también contamos con aparatos con el grado de protección IP20/NEMA 1.

Todas las variantes incluyen de serie una consola integrada que, en combinación con la "tarjeta auxiliar" extraíble, permite una puesta en marcha y un manejo sencillos e intuitivos.

El variador es compatible con una gran variedad de modos de regulación para el funcionamiento de un gran número de diferentes tipos de motores. Permite que los motores funcionen con regulación de velocidad y regulación de par, en parte también con encoder.

Para garantizar el buen funcionamiento de la instalación y minimizar los tiempos de parada, el usuario dispone de amplias posibilidades de diagnóstico.

Por ejemplo, además de los parámetros de diagnóstico, MOVITRAC® LTP-B también ofrece una potente función Scope que se puede manejar a través del software LT-Shell.

La amplia funcionalidad se completa con los sistemas de bus Modbus RTU, CANopen y SBus, incluidos de serie, permitiendo integrar fácilmente el MOVITRAC® LTP-B en la red de bus de campo de la instalación mediante pasarela.