Tecnologia
A linha MOVITRAC®-LTP-B faz parte do robusto portfólio de conversores de frequência da SEW-EURODRIVE. As unidades se destacam pela sua filosofia de fácil instalação e colocação em funcionamento, oferecendo uma ampla gama de recursos de alto desempenho nesta classe.
A faixa de potência varia de 0.75 kW a um máximo de 250 kW.
Para uso em ambientes com poeira e alta incidência de água, os conversores estão disponíveis com grau de proteção IP66/NEMA 4X e IP55/NEMA 12 K. Os conversores com grau de proteção IP66/NEMA 4X estão disponíveis com ou sem opcional de chave integrado. O opcional de chave inclui uma chave geral, uma chave de direção de rotação e um potenciômetro. Para montagem em painel elétrico, também estão disponíveis unidades com grau de proteção IP20/NEMA 1.
Todas as variantes incluem um painel de operação integrado de série, que em combinação com o "mapa de Ajuda" removível, permite uma colocação em operação e operação simples e intuitiva.
O conversor suporta uma variedade de modos de controle para operação de diferentes tipos de motores. Isso permite o controle de motores em termos de rotação e torque, às vezes até mesmo com encoder.
Para garantir a operação suave do sistema e minimizar o tempo de inatividade, o usuário tem à disposição extensas opções de diagnóstico.
Assim, o MOVITRAC® LTP-B oferece, além de parâmetros de diagnóstico, uma função de escopo poderosa que pode ser operada através do software LT-Shell.
A funcionalidade abrangente é complementada pelos sistemas de rede Modbus RTU, CANopen e SEW-EURODRIVE SBus incluídos como padrão, o que permite a integração suave do MOVITRAC® LTP-B na rede de fieldbus no lado da instalação através de um gateway.