Technologie
Die MOVITRAC®-LTP-B-Gerätefamilie ist Teil des leistungsstarken Frequenzumrichter-Portfolios von SEW-EURODRIVE. Die Geräte bestechen durch ihre einfache Installations- und Inbetriebnahmephilosophie, bei einem in dieser Klasse leistungsstarken Funktionsumfang.
Das Leistungsspektrum erstreckt sich von 0.75 kW bis maximal 250 kW.
Für den Einsatz in staub- und spritzwasserintensiven Umgebungen stehen die Umrichter in der Schutzart IP66/NEMA 4X und IP55/NEMA 12 K zur Verfügung. Die Umrichter in der Schutzart IP66/NEMA 4X sind alternativ mit oder ohne integrierte Schalteroption erhältlich. Die Schalteroption ist mit Hauptschalter, Drehrichtungsschalter und Potenziometer ausgestattet. Für den Schaltschrankeinbau stehen auch Geräte in der Schutzart IP20/NEMA 1 zur Verfügung.
Alle Varianten haben serienmäßig ein integriertes Bediengerät, das in Kombination mit der herausnehmbaren "Hilfekarte" eine einfache und intuitive Inbetriebnahme und Bedienung ermöglicht.
Der Umrichter unterstützt eine Vielzahl von Regelungsverfahren zum Betrieb verschiedenster Motortypen. Dadurch lassen sich Motoren in Drehzahl- und Drehmoment-Regelung betreiben, teilweise auch mit Geber.
Um den reibungslosen Betrieb der Anlage zu garantieren und Ausfallzeiten zu minimieren, stehen dem Anwender umfangreiche Diagnosemöglichkeiten zur Verfügung.
So bietet MOVITRAC® LTP-B neben Diagnoseparametern auch eine leistungsstarke Scope-Funktion, die über die Software LT-Shell bedient werden kann.
Abgerundet wird die umfangreiche Funktionalität durch die serienmäßig enthaltenen Bussysteme Modbus RTU, CANopen und SEW-EURODRIVE SBus, wodurch sich der MOVITRAC® LTP-B problemlos via Gateway in das anlagenseitige Feldbusnetzwerk integrieren lässt.