Conexão do sistema de controle do freio

[1] | Sistema de alimentação do retificador de freio comutado simultaneamente pelo K10. |
[2] | Contator de comando/relé de comando, consome tensão do contato à relé [3] do conversor, alimentando assim o retificador de freio. |
[3] | Contato à relé livre de potencial do conversor. |
V+ | Fonte de alimentação externa 250 VCA/30 VCC com máx. 5 A. |
VDC | (BMV) Conexão de corrente contínua BMV. |
VAC | (BMK) Alimentação de corrente alternada BMK. |