Raccordement commande de frein

[1] | Alimentation réseau du redresseur de frein, coupée simultanément par K10. |
[2] | Contacteur de commande / relais de commande, alimenté par le contact relais interne [3] du variateur de vitesse pour l'alimentation du redresseur de frein |
[3] | Contact relais hors potentiel du variateur de vitesse |
V+ | Alimentation en tension externe AC 250 V / DC 30 V à 5 A max. |
VDC | (BMV) Alimentation en tension continue BMV |
VAC | (BMK) Alimentation en tension alternative BMK |