Conexión del control de freno

[1] | Alimentación de red del rectificador de freno, simultáneamente conectado por K10. |
[2] | Contactor/relé de control, recibe tensión del contacto de relé interno [3] del variador y alimenta con ella el rectificador de freno. |
[3] | Contacto de relé sin potencial del variador. |
V+ | Tensión de alimentación externa 250 V CA / 30 V CC con máx. 5 A. |
VCC | (BMV) Alimentación de tensión continua BMV. |
VCA | (BMK) Alimentación de tensión alterna BMK. |