P5-12 – P5-14 Definição (PIx) dados de entrada do processo fieldbus

Definição das palavras de dados de processo transmitidas do conversor para o CLP ou gateway.

  • 0: Rotação min-1 (1 = 0.2 min-1) → apenas possível se P1-10 for ≠ 0.
  • 1: Rotação % (0x4000 = 100% relacionada à rotação máxima P1-01)
  • 2: Corrente % (1 = 0.1 % relacionada à corrente nominal do conversor)
  • 3: Torque % (1 = 0.1 % relacionado ao torque nominal do motor, calculado de P1-08)
  • 4: Potência % (1 = 0.1 % relacionada à potência nominal do conversor)
  • 5: Temperatura dispositivos de eletrônica de potência (1 = 0,01 °C)
  • 6: Tensão do circuito intermediário (1 = 1 V)
  • 7: Entrada analógica 1 (0x1000 = 100%)
  • 8: Entrada analógica 2 (0x1000 = 100%)
  • 9: Estado IO da unidade básica e opcional

High-Byte

Low-Byte

–

–

–

RL5*

RL4*

RL3*

RL2

RL1

DI8*

DI7*

DI6*

DI5

DI4

DI3

DI2

DI1

* Disponível apenas com o módulo opcional adequado.

RL = Relé

  • 10Apenas com módulo LTX inserido.: Posição LTX Low-Byte (número de incrementos dentro de uma rotação)
  • 111): Posição LTX High-Byte (número da rotação)