P5-12 – P5-14 Feldbus-Prozesseingangsdaten (PEx)-Definition

Ist die Definition der übertragenen Prozessdatenworte vom Umrichter zur SPS oder zum Gateway.

  • 0: Drehzahl min-1 (1 = 0.2 min-1) → nur möglich, wenn P1-10 ≠ 0 ist.
  • 1: Drehzahl % (0x4000 = 100 % bezogen auf Maximaldrehzahl P1-01)
  • 2: Strom % (1 = 0.1 % bezogen auf Umrichternennstrom)
  • 3: Drehmoment % (1 = 0.1 % bezogen auf Motornennmoment, errechnet aus P1-08)
  • 4: Leistung % (1 = 0.1 % bezogen auf Umrichternennleistung)
  • 5: Temperatur Leistungselektronik (1 = 0.01 °C)
  • 6: Zwischenkreisspannung (1 = 1 V)
  • 7: Analogeingang 1 (0x1000 = 100 %)
  • 8: Analogeingang 2 (0x1000 = 100 %)
  • 9: IO-Status von Grundgerät und Option

High-Byte

Low-Byte

–

–

–

RL5*

RL4*

RL3*

RL2

RL1

DI8*

DI7*

DI6*

DI5

DI4

DI3

DI2

DI1

* Verfügbar nur mit passendem Optionsmodul.

RL = Relais

  • 10Nur bei gestecktem LTX-Modul.: LTX-Position Low-Byte (Anzahl der Inkremente innerhalb einer Umdrehung)
  • 111): LTX-Position High-Byte (Anzahl der Umdrehung)