P5-12 – P5-14 Définition données process de sortie bus de terrain (PEx)

Définition des mots données process transmis du variateur vers l'API / vers la passerelle.

  • 0 : vitesse min-1(1 = 0.2 min-1) → Possible uniquement si P1-10 ≠ 0.
  • 1 : vitesse % (0x4000 = 100 % rapporté à la vitesse maximale P1-01)
  • 2 : courant % (1 = 0.1 % en fonction du courant nominal variateur)
  • 3 : couple % (1 = 0.1 % en fonction du courant nominal moteur, calculé à partir de P1-08)
  • 4 : puissance % (1 = 0.1 % en fonction de la puissance nominale variateur)
  • 5 : température électronique de puissance (1 = 0.01 °C)
  • 6 : tension circuit intermédiaire (1 = 1 V)
  • 7 : entrée analogique 1 (0x1000 = 100 %)
  • 8 : entrée analogique 2 (0x1000 = 100 %)
  • 9 : état E/S de l'appareil de base et option

Octet High

Octet Low

–

–

–

RL5*

RL4*

RL3*

RL2

RL1

DI8*

DI7*

DI6*

DI5

DI4

DI3

DI2

DI1

* Disponible uniquement avec un module option adapté

RL = Relais

  • 10Uniquement lorsque le module LTX est enfiché.: position LTX octet Low (nombre d'incréments dans un tour)
  • 111) : position LTX octet High (nombre de tours)