P5-12 – P5-14 Definición (PIx) de datos de entrada de proceso de bus de campo

Definición de las palabras de datos de proceso transmitidas del variador al PLC o a la pasarela.

  • 0: Velocidad min-1 (1 = 0.2 min-1) → solo posible cuando P1-10 ≠ 0.
  • 1: Velocidad % (0x4000 = 100 % referido a la velocidad máxima P1-01)
  • 2: Corriente % (1 = 0.1 % referido a la corriente nominal del variador)
  • 3: Par % (1 = 0.1 % referido al par nominal del motor, calculado a partir de P1-08)
  • 4: Potencia % (1 = 0.1 % referido a la potencia nominal del variador)
  • 5: Temperatura de electrónica de potencia (1 = 0.01 °C)
  • 6: Tensión de circuito intermedio (1 = 1 V)
  • 7: Entrada analógica 1 (0x1000 = 100 %)
  • 8: Entrada analógica 2 (0x1000 = 100 %)
  • 9: Estado I/O de la unidad básica y la opción

High Byte

Low Byte

–

–

–

RL5*

RL4*

RL3*

RL2

RL1

DI8*

DI7*

DI6*

DI5

DI4

DI3

DI2

DI1

* Disponible solo con el módulo opcional adecuado.

RL = Relé

  • 10solo con el módulo LTX enchufado.: Posición LTX Low-Byte (número de incrementos en una vuelta)
  • 111): Posición LTX High-Byte (número de vueltas)