P8-09 Ganho de pré-controle de velocidade
Faixa de ajuste: 0 – 100 – 400 %
Define a fonte de comando para utilização da operação por bornes.
Este parâmetro é efetivo apenas quando P1-12 >0 e possibilita substituir a fonte do sinal de controle definido em P1-12.
High: o controle do conversor é realizado através das fontes definidas nos parâmetros P9-02 até P9-07.
Low: a fonte do sinal de controle ajustada em P1-12 está em efeito.
As fontes do sinal de controle do conversor são consideradas com a seguinte prioridade:
- Desligamento STO
- Irregularidade externa
- Parada rápida
- Liberação
- P9-09
- Marcha para frente/marcha reversa/reversão
- Reset