P8-09 Gain par anticipation pour vitesse
Réglages possibles : 0 – 100 – 400 %
Définit la source d'instruction pour l'utilisation du pilotage par bornes
Ce paramètre n'est activé que lorsque P1-12 > 0 et permet d'annuler la source de pilotage définie dans le paramètre P1-12.
High : le variateur de vitesse est piloté via les consignes définies dans les paramètres P9-02 à P9-07.
Low : la source de pilotage définie dans P1-12 est activée.
Les sources de pilotage du variateur de vitesse sont prises en compte avec la priorisation suivante.
- Coupure de la fonction STO
- Défaut externe
- Arrêt rapide
- Libération
- P9-09
- Démarrage rotation à droite / Démarrage rotation à gauche / Rotation à gauche
- Reset