P8-09 Ganancia del control previo de la velocidad
Rango de ajuste: 0 – 100 – 400 %
Define la fuente de comandos para el uso del modo de bornas.
Este parámetro solo surte efecto si P1-12 > 0 y permite sobrescribir la fuente de señal de control definida en P1-12.
High: El control del variador se realiza mediante las fuentes definidas en los parámetros P9-02 a P9-07.
Low: La fuente de señal de control ajustada en P1-12 surte efecto.
Las fuentes de señal de control del variador se tienen en cuenta con la siguiente prioridad:
- Desconexión STO
- Fallo externo
- Parada rápida
- Habilitado
- P9-09
- Marcha de avance/marcha de retroceso/invertir
- Reseteo