Requisitos para o controlador de segurança externo

[1] | Relé de segurança com aprovação |
[2] | Fonte de alimentação de 24 VCC |
[3] | Fusíveis de acordo com as recomendações do fabricante do relé de segurança |
[4] | Fonte de alimentação de 24 VCC relacionada à segurança |
[5] | Tecla Reset para reset manual |
[6] | Elemento de ativação aprovado para PARADA DE EMERGÊNCIA |
Um relé de segurança também pode ser utilizado como uma alternativa para um controlador de segurança. Os seguintes requisitos são válidos de maneira análoga.
- O controlador de segurança e todos os demais subsistemas relevantes à segurança devem ser aprovados pelo menos para a classe de segurança exigida no sistema inteiro para a respectiva função de segurança relativa à aplicação.
- A tabela abaixo mostra um exemplo da classe de segurança exigida para o controlador de segurança:
Aplicação | Requisito para o controlador de segurança |
|---|---|
Nível de desempenho "d" de acordo com EN ISO 13849-1 | Nível de desempenho "d" de acordo com EN ISO 13849-1 SIL 2 de acordo com EN 61508 |
- A instalação do controlador de segurança deve ser apropriada para a classe de segurança desejada (ver documentação do fabricante).
- No estado desligado, não podem existir impulsos de teste no cabo de alimentação.
- É imprescindível observar os valores especificados para o controlador de segurança ao elaborar o circuito.
- A capacidade de comutação dos relés de segurança ou das saídas de relé do controlador de segurança deve corresponder no mínimo à máxima corrente de saída limitada permitida para a tensão de alimentação 24 V.
- Observar as instruções do fabricante no que diz respeito às capacidades de carga dos contatos e aos fusíveis necessários para os contatos de segurança. Se não houver especificações do fabricante, os contatos devem ser protegidos por fusíveis com 0,6 vezes o valor nominal da carga máxima de contato especificada pelo fabricante.
- Para garantir a proteção contra um reinício indesejado de acordo com EN ISO 14118, o sistema de controle seguro deve ser concebido e conectado de tal modo que não haja risco de um simples reset do dispositivo de controle causar um reinício. Ou seja, um reinício só pode ocorrer após um reset manual do circuito de segurança.
INFORMAÇÃO