Requisitos para a instalação
AVISO

A fiação STO precisa estar protegida contra curtos-circuitos inadvertidos ou influências externas, caso contrário pode ocorrer uma falha do sinal de entrada STO.
Além das diretrizes de fiação do circuito STO, é necessário cumprir também a seção Compatibilidade eletromagnética.
Por princípio, são recomendados cabos de par trançado blindados.
Requisitos:
- A tensão de alimentação 24 VCC relacionada à segurança precisa ser compatível com EMC e instalada da seguinte forma:
- Fora de um espaço de instalação elétrica, os cabos blindados devem ser instalados permanentemente (fixos) e devem ser protegidos contra danificações externas, ou tomar medidas semelhantes.
- Dentro de um espaço de instalação elétrica, é possível instalar condutores únicos.
- Observar as seguintes normas que são válidas para as aplicações específicas.
- É imprescindível observar que a blindagem do cabo de alimentação de 24 VCC relacionado à segurança deve ser colocada nos dois lados.
- Os cabos de energia e os cabos de controle relacionados à segurança devem ser instalados em cabos separados.
- É preciso garantir em cada caso que não existe indução de tensão nos cabos de controle relacionados à segurança.
- A tecnologia de fiação precisa corresponder a EN 60204-1.
- Só devem ser utilizadas fontes de tensão com isolamento seguro (PELV) de acordo com VDE0100 e EN 60204-1. Deve-se observar que em caso de uma única irregularidade, a tensão entre as saídas ou entre uma saída qualquer e peças ligadas à terra não pode exceder a tensão contínua de 60 V.
- A tensão de alimentação relacionada à segurança 24 VCC não pode ser utilizada para mensagens de retorno.
- Para a alimentação da entrada STO 24 V, é possível utilizar uma alimentação externa de 24 V ou a alimentação interna de 24 V do conversor. Se for utilizada uma fonte de tensão externa, o comprimento dos respectivos cabos para o conversor não pode exceder 25 metros.
- Tensão nominal: 24 VCC
- STO Logic High: 18 – 30 VCC (Safe torque off in standby (torque de segurança desligado em standby))
- Consumo de corrente máximo: 100 mA
- Observar os dados técnicos do conversor durante o planejamento da instalação.
- Para a configuração dos circuitos de segurança devem ser obrigatoriamente observados os valores especificados para os componentes de segurança.
- Conversores no grau de proteção IP20 devem ser instalados em um ambiente com grau de poluição 1 ou 2 em um painel elétrico IP54 (requisito mínimo).
- Para a conexão de 24 V seguros entre o relé de segurança e a entrada STO+, é necessário assegurar que não é possível a ocorrência de uma irregularidade.
- A pressuposição de irregularidade "Curto-circuito entre 2 condutores quaisquer" pode ser excluída conforme EN ISO 13849-2: 2008 sob as seguintes condições.
- Os condutores estão:
- instalados (de maneira fixa) permanentemente e protegidos contra danos externos (por ex. com eletroduto, conduta).
- instalados em diversos cabos com revestimento dentro de um espaço de instalação elétrica desde que tanto os cabos como o espaço de instalação elétrica cumpram os pré-requisitos, ver EN 60204-1.
- protegidos individualmente por uma conexão à terra.
- É possível excluir a pressuposição de irregularidade "Curto-circuito entre quaisquer condutores e uma peça condutora sem proteção ou o aterramento ou uma conexão do condutor de aterramento" sob as seguintes condições:
- Curto-circuitos entre condutores e uma parte condutora sem proteção dentro de um espaço de instalação elétrica.