Condições orientadas para segurança
O pré-requisito para a operação segura é a integração correta das funções de segurança do conversor em uma função de segurança de nível superior relacionada à aplicação. Em todos os casos é imprescindível uma avaliação de risco típica para o sistema/máquina pelo fabricante do sistema/máquina, e considerar os dados resultantes na utilização do sistema de acionamento com o conversor de frequência.
O fabricante do sistema ou da máquina e o operador assumem a responsabilidade pelo cumprimento integral das normas de segurança válidas exigidas para o sistema ou para a máquina.
Unidades aprovadas:
Todos os conversores MOVITRAC® LTP-B possuem a função STO.
Os seguintes requisitos são obrigatórios para a instalação e operação do conversor de frequência em aplicações relacionadas à segurança.