Requisitos para a colocação em operação

  • Para comprovar as funções de segurança implementadas, após a colocação em operação bem sucedida deve-se realizar uma verificação e documentação das funções de segurança (validação).
  • Neste processo, é necessário observar as restrições sobre as funções de segurança conforme o capítulo Restrições. Peças e componentes não relacionados à segurança, que influenciam o resultado da verificação (p. ex., freio do motor), devem ser colocados fora de operação, caso necessário.
  • Para a utilização do MOVITRAC® LTP-B em aplicações relacionada à segurança, por princípio é necessário efetuar e registrar os testes de colocação em operação do dispositivo de desligamento e da fiação correta.