Prescriptions concernant la mise en service

  • Pour prouver la réalisation des fonctions de sécurité, il faut, une fois la mise en service réalisée avec succès, procéder au contrôle et à la documentation des fonctions de sécurité (validation).
  • Les restrictions concernant les fonctions de sécurité énoncées au chapitre Restrictions doivent être prises en compte impérativement. Le cas échéant, mettre hors service les éléments et composants non relatifs à la sécurité et susceptibles d'influencer la validation (p. ex. le frein moteur).
  • En cas d'utilisation d'un MOVITRAC® LTP-B dans des applications de sécurité, procéder systématiquement, lors de la mise en service, à des tests de bon fonctionnement du dispositif de coupure, vérifier si le câblage est correct et établir un rapport.