Prescriptions concernant les dispositifs de coupure sûre

Les prescriptions des fabricants de dispositifs de coupure sûre (p. ex. protection des contacts de sortie contre le collage) ou d'autres éléments de sécurité doivent être respectées impérativement. Pour la pose des câbles, respecter les prescriptions fondamentales énoncées dans cette documentation.

Tenir compte également des autres remarques du fabricant du dispositif de coupure sûre utilisé dans l'application concernée.

Choisir le dispositif de coupure sûre de sorte qu'il ait au moins les mêmes standards de sécurité que les niveaux PL / SIL requis par l'application.

Prescriptions minimales

SIL2 ou PLd SC3 ou supérieure
(avec contacts guidés)

Nombre de contacts de sortie

2 indépendantes

Tension de commutation
nominale

30 V DC

Courant de commutation

100 mA