Dispositions techniques de sécurité
La condition pour un fonctionnement sûr est l'intégration correcte des fonctions de sécurité du variateur de vitesse dans une fonction de sécurité amont spécifique à l'application. Dans tous les cas, le fabricant de l'installation ou de la machine est tenu d'effectuer une appréciation typique des risques de l'installation ou de la machine en tenant compte de l'implantation d'un système d'entraînement avec variateur de vitesse.
La responsabilité de la conformité de l'installation ou de la machine avec les prescriptions de sécurité en vigueur incombe au fabricant de la machine ou de l'installation ainsi qu'à l'exploitant.
Appareils homologués
Tous les MOVITRAC® LTP-B disponibles sont équipés de la fonction STO.
En cas d'installation et d'exploitation du variateur de vitesse dans des applications de sécurité, les dispositions suivantes doivent obligatoirement être respectées.