Prescriptions pour le stockage
Pour empêcher toute dégradation par inadvertance, il est recommandé de conserver le variateur dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation. Le lieu de stockage doit être sec et propre. La plage des températures doit être comprise entre -40 ℃ et +60 ℃.