Prescriptions concernant l'exploitation
- L'exploitation n'est autorisée que dans le cadre des limites spécifiées dans les caractéristiques techniques. Ceci s'applique tant au système de pilotage de sécurité externe qu'au MOVITRAC® LTP-B et à ses options admissibles.
- Les ventilateurs doivent pouvoir tourner sans encombre. Maintenir le radiateur propre.
- L'armoire électrique dans laquelle le variateur de vitesse est monté doit être exempte de poussière et d'eau de condensation. Vérifier régulièrement le bon fonctionnement du ventilateur et du filtre à air.
- Contrôler régulièrement toutes les liaisons électriques ainsi que le couple de serrage des bornes.
- Contrôler l'état des câbles de puissance pour voir s'ils présentent des endommagements dus à la chaleur.
Informations complémentaires