Entretien de la fonction STO

Contrôler le bon fonctionnement des fonctions de sécurité à intervalles réguliers (au moins une fois par an). Définir les intervalles de contrôle sur la base de l'appréciation des risques.

De plus, contrôler que la fonction STO est intacte après chaque modification du système de sécurité ou après les travaux d'entretien.

En cas d'apparition de messages de défaut, consulter la liste des défauts au chapitre Service et codes de défaut.