Test de la fonction STO

Contrôler à chaque fois le bon fonctionnement de la fonction STO avant la mise en service du système en procédant aux tests suivants. Tenir compte de la source de libération réglée en fonction des réglages dans P1-15.

  • 1re situation de départ
  • Le variateur de vitesse n'est pas libéré de sorte que le moteur est à l'arrêt.
    • Les entrées STO ne sont plus alimentées (le variateur affiche "Inhibit").
    • Libérer de nouveau le variateur. Étant donné que les entrées STO ne sont plus alimentées, le variateur affiche "Inhibit".
  • 2e situation de départ
  • Le variateur n'est pas libéré. Le moteur tourne.