Probar la función STO

El correcto funcionamiento de la función STO se debe comprobar antes de la puesta en marcha del sistema con los siguientes tests. Para ello se debe tener en cuenta la fuente de habilitación según los ajustes en P1-15.

  • 1. situación de partida:
  • El variador no está habilitado, por lo que el motor está parado.
    • Las entradas STO han dejado de recibir corriente (la indicación del variador muestra "Inhibit" (Impedir)).
    • Habilite el variador. Como las entradas STO siguen sin recibir corriente, la indicación del variador sigue mostrando "Inhibit" (Impedir).
  • 2. situación de partida:
  • El variador está habilitado. El motor gira.