Testes da função STO
Verificar sempre antes da colocação em operação do sistema se a função STO funciona corretamente através dos seguintes testes. Para isso, levar em consideração a fonte de liberação ajustada de acordo com os ajustes em P1-15.
- 1. situação inicial:
- O conversor não está liberado, pelo que o motor ainda está parado.
- As entradas STO não recebem mais corrente (o display do conversor indica "Inhibit" (inibir)).
- Libere o conversor. Uma vez que as entradas STO continuam sem receber corrente, o display do conversor continua exibindo "Inhibit".
- 2. situação inicial:
- O conversor está liberado. O motor roda.
- Desligue a tensão das entradas STO.
- Verifique se o display do conversor indica "Inhibit", o motor para e a operação decorre de acordo com a seção Princípio de operação do desligamento seguro (STO) e Estado STO e diagnóstico.