Princípio de operação do desligamento seguro (STO)
A função de desligamento seguro desativa o estágio de potência do conversor. Assim evita-se a colocação de um campo girante gerador de torque no motor. O motor gira por inércia até parar.
Apenas é possível uma nova partida do motor se:
- Entre STO+ e STO- há uma tensão de 24 V aplicada.
- Todas as mensagens de irregularidade são confirmadas.
A função STO possibilita a integração do acionamento em um sistema de segurança em que a função "torque de desligamento seguro" precise ser totalmente cumprida.
A função STO torna desnecessária a utilização de contatores eletromecânicos com contatos auxiliares de supervisão para a realização de funções de segurança.