Conceito de segurança
- Em caso de perigo, qualquer potencial de risco na máquina deve ser eliminado o mais rápido possível. Em caso de máquinas que realizam movimentos perigosos, via de regra o perigo só pode ser eliminado com a parada da máquina acompanhada de um bloqueio contra uma nova partida.
- A função STO está à disposição independentemente do modo de operação ou dos ajustes de parâmetros.
- O conversor pode ser conectado a um relé de segurança externo. Este ativa a função STO ao acionar um dispositivo de comando conectado (por ex., uma tecla de PARADA DE EMERGÊNCIA com função de engate). O motor gira por inércia até parar e encontra-se agora no estado "Safe Torque Off" (Torque de segurança desligado).
- Com STO ativo, evita-se que o conversor coloque um torque que gere um campo girante no motor.
Informações adicionais