Concept de sécurité
- Les risques potentiels liés à un appareil doivent être écartés dans les plus brefs délais en cas de danger. Pour les mouvements pouvant entraîner un danger, l'état sûr est en règle générale l'arrêt avec protection contre tout redémarrage involontaire.
- La fonction STO est disponible quel que soit le mode de fonctionnement ou les réglages de paramètres.
- Il est possible de raccorder un dispositif de coupure sûre externe sur le variateur de vitesse. Ce système active la fonction STO suite à l'activation d'un dispositif de commande raccordé (par exemple, un bouton d'arrêt d'urgence). Le moteur termine sa course en roue libre et se trouve alors à l'état "Safe Torque Off".
- Lorsque la fonction STO est active, elle empêche le variateur de mettre à disposition du moteur un champ tournant.
Informations complémentaires