Éléments de sécurité intégrés
Les éléments de sécurité de l'unité MOVITRAC® LTP-B décrits ci-après ont été développés et testés selon les exigences de sécurité suivantes.
Norme de référence | Classe de sécurité |
|---|---|
EN 61800-5-2:2016 | SIL 2 |
EN ISO 13849-1:2015 | PL d |
EN 61508 (Parts 1 – 7):2010 | SIL 2 |
EN 60204-1:2006 +A1:2009 + AC:2010 | Catégorie d'arrêt 0 |
EN 62061:2005/A2:2015 | SIL CL 2 |
Le produit a fait l'objet d'une certification STO auprès du TÜV Rheinland. La certification est valable uniquement pour les appareils portant le logo TÜV sur la plaque signalétique. Des copies du certificat TÜV peuvent être demandées auprès de SEW-EURODRIVE.
Informations complémentaires