Tecnología de seguridad integrada
La tecnología de seguridad del MOVITRAC® LTP-B que se describe a continuación se ha desarrollado y comprobado según los siguientes requisitos para la seguridad:
Base normativa | Clase de seguridad |
|---|---|
EN 61800-5-2:2016 | SIL 2 |
EN ISO 13849-1:2015 | PL d |
EN 61508 (Parts 1 – 7):2010 | SIL 2 |
EN 60204-1:2006 +A1:2009 + AC:2010 | Categoría de parada 0 |
EN 62061:2005/A2:2015 | SIL CL 2 |
La certificación STO se realizó en TÜV Rheinland, Alemania. La certificación es válida solo para las unidades que llevan el logotipo impreso TÜV en la placa de características. Puede solicitar copias del certificado TÜV a SEW‑EURODRIVE.
Información adicional