Tecnologia de segurança integrada
A tecnologia de segurança do MOVITRAC® LTP-B descrita a seguir foi desenvolvida e testada de acordo com os seguintes requisitos de segurança:
Normas básicas testadas | Classe de segurança |
|---|---|
EN 61800-5-2:2016 | SIL 2 |
EN ISO 13849-1:2015 | PL d |
EN 61508 (Partes 1 – 7):2010 | SIL 2 |
EN 60204-1:2006 +A1:2009 + AC:2010 | Categoria de parada 0 |
EN 62061:2005/A2:2015 | SIL CL 2 |
A certificação STO foi realizada de acordo com a TÜV Rheinland. A certificação apenas é válida para unidades com o logótipo TÜV impresso na plaqueta de identificação. Cópias do certificado TÜV podem ser solicitadas à SEW-EURODRIVE.
Informações adicionais