Integrierte Sicherheitstechnik
Die nachfolgend beschriebene Sicherheitstechnik des MOVITRAC® LTP-B wurde nach den folgenden Sicherheitsanforderungen entwickelt und geprüft:
Normengrundlage | Sicherheitsklasse |
|---|---|
EN 61800-5-2:2016 | SIL 2 |
EN ISO 13849-1:2015 | PL d |
EN 61508 (Parts 1 – 7):2010 | SIL 2 |
EN 60204-1:2006 +A1:2009 + AC:2010 | Stoppkategorie 0 |
EN 62061:2005/A2:2015 | SIL CL 2 |
Die STO-Zertifizierung wurde beim TÜV Rheinland durchgeführt. Die Zertifizierung ist nur für Geräte mit aufgedrucktem TÜV-Logo auf dem Typenschild gültig. Kopien des TÜV-Zertifikats können bei SEW-EURODRIVE angefordert werden.
Weiterführende Informationen