Temps de réaction de la fonction STO
Le temps de réaction global est la durée qui sépare un évènement de sécurité, survenant sur des composants système (somme totale) et l'état sûr (catégorie d'arrêt 0 selon CEI 60204-1).
Temps de réaction | Description |
|---|---|
< 1 ms | Du moment
jusqu'au moment
|
< 20 ms | Du moment
jusqu'au moment
|
< 20 ms | De la détection
à l'affichage
État : "Variateur défectueux" |