État STO et diagnostic

Affichage variateur

Affichage variateur "Inhibit" : la fonction STO est activée au niveau des entrées STO en raison des signaux appliqués. Si le variateur de vitesse se trouve en même temps en état de défaut, le message de défaut correspondant s'affiche à la place de "Inhibit".

Affichage variateur "STo-F" : voir le chapitre liste de défauts.

Relais de sortie variateur

Relais variateur 1 : si P2-15 est mis sur "9", le relais s'ouvre lorsque la fonction STO est activée.

Relais variateur 2 : si P2-18 est mis sur "9", le relais s'ouvre lorsque la fonction STO est activée.