Tiempos de respuesta de la función STO
El tiempo de respuesta total es el tiempo que transcurre desde que se presenta un evento de relevancia para la seguridad en los componentes del sistema (suma total), hasta la parada segura (categoría de parada 0 según IEC 60204-1).
Tiempo de respuesta | Descripción |
|---|---|
< 1 ms | Desde el momento
Hasta el momento
|
< 20 ms | Desde el momento
Hasta el momento
|
< 20 ms | Desde la detección
Hasta el momento en que se indica
Estado: "Variador de frecuencia en fallo" |