Fonction "Suppression sûre du couple"
REMARQUE

La fonction STO désactivée n'empêche pas le redémarrage involontaire du variateur de vitesse. Dès que les entrées STO reçoivent le High signal conforme, le redémarrage automatique est possible (en fonction des réglages de paramètres). C'est la raison pour laquelle, cette fonction STO désactivée ne doit pas être uniquement utilisée pour réaliser des travaux non électriques à court terme (comme p. ex. des travaux de nettoyage ou d'entretien).
La fonction STO intégrée dans le variateur de vitesse répond à la définition de la "Suppression sûre du couple" selon la norme IEC 61800-5-2:2016.
La fonction STO correspond à un arrêt incontrôlé selon la catégorie 0 (arrêt d'urgence) de la norme IEC 60204-1. Si la fonction STO est activée, le moteur s'arrête. Ce processus d'arrêt doit correspondre au système d'entraînement du moteur.
Le variateur de vitesse est contrôlé conformément aux standards de sécurité mentionnés.
SIL Niveau d'intégrité de sécurité | PFHD Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure | SFF Proportion de défauts de sécurité | Durée d'utilisation | |
|---|---|---|---|---|
EN 61800-5-2 | 2 | 1.23 x 10-9 1/h (0.12 % de SIL 2) | 50 % | 20 ans |
PL Performance Level | CCF (%) Défaillance due à une cause commune | |
|---|---|---|
EN ISO 13849-1 | PL d | 1 |
SILCL | |
|---|---|
EN 62061 | SILCL 2 |
Remarque : les valeurs ne sont pas atteintes si le variateur de vitesse est installé dans un environnement dont les valeurs limites se situent en dehors des valeurs indiquées au chapitre Conditions environnantes.
REMARQUE